??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
538181
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1600U - Greifeinsätze für Greifer - Universal
Stückliste
538181
BESTNR
Bestell-Nr.
538181
L1
50 mm
L2
30 mm
L3
10 mm
L4
9 mm
A80
Greifer L5=80
0-34 mm
A100
Greifer L5=100
0-54 mm
GEW
Gewicht
220 g
CTN
Zolltarifnummer
84669400
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772538187
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D