??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
538181
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1600U - Gripper inserts for gripper - universal
Lista de materiales
538181
BESTNR
N° de pedido
538181
L1
50 mm
L2
30 mm
L3
10 mm
L4
9 mm
A80
Pinzas L5=80
0-34 mm
A100
Pinzas L5=100
0-54 mm
GEW
Peso
220 g
CTN
Número de arancel aduanero
84669400
EAN
Número de artículo europeo
4020772538187
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D