??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
538181
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1600U - Gripper inserts for gripper - universal
Lista de peças
538181
BESTNR
Nº enc.
538181
L1
50 mm
L2
30 mm
L3
10 mm
L4
9 mm
A80
Pinça L5=80
0-34 mm
A100
Pinça L5=100
0-54 mm
GEW
Peso
220 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84669400
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772538187
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
2D