??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
557742
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1650-210 - Greifer ohne Ausgleichseinheit, pneumatisch
Stückliste
557742
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
L5
Greiferausdehnung
PMIN
Betriebsdruck P min.
2 bar
PMAX
Betriebsdruck P max.
8 bar
HUB
Hub
23 mm
FGKMIN
Greifkraft F min.
200 N
FGKMAX
Greifkraft F max.
700 N
D
Durchmesser
80 mm
D1
Durchmesser
16 mm
DS
Störkreis
mm
L1
53.0 mm
L3
50 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
WT
Wartung
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D