??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
557742
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1650-210 - Pinça sem unidade de compensação, pneumática
Lista de peças
557742
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
L5
Expansão de pinça
PMIN
Pressão de funcionamento P min
2 bar
PMAX
Pressão de funcionamento P máx
8 bar
HUB
Curso
23 mm
FGKMIN
Força de preensão F min.
200 N
FGKMAX
Força de preensão F máx.
700 N
D
Diâmetro
80 mm
D1
Diâmetro
16 mm
DS
Circuito de interferência
mm
L1
53.0 mm
L3
50 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
WT
Manutenção
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D