??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
557743
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1650-213 - Greifer mit Ausgleichseinheit, pneumatisch
Stückliste
557743
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
L5
Greiferausdehnung
PMIN
Betriebsdruck P min.
2 bar
PMAX
Betriebsdruck P max.
8 bar
HUB
Hub
23 mm
FGK
Greifkraft F
700 N
D
Durchmesser
80 mm
D1
Durchmesser
25 mm
DS
Störkreis
mm
L1
60.5 mm
L3
55 mm
GEW
Gewicht
g
C
Grad
+/- 3 °
Z
5 mm
CTN
Zolltarifnummer
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
WT
Wartung
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D