??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
557743
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1650-213 - Pinzas con unidad de ajuste, neumática
Lista de materiales
557743
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
L5
Expansión de pinza
PMIN
Persión de servicion P min
2 bar
PMAX
Presión de servicion P máx
8 bar
HUB
Carrera
23 mm
FGK
Fuerza prensora F
700 N
D
Diámetro
80 mm
D1
Diámetro
25 mm
DS
Área de interferencia
mm
L1
60.5 mm
L3
55 mm
GEW
Peso
g
C
Grados
+/- 3 °
Z
5 mm
CTN
Número de arancel aduanero
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
WT
Mantenimiento
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D