??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
557744
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1650-220 - Préhenseur sans unité de compensation, hydraulique
Nomenclature
557744
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
L5
d'expansion de préhenseur
PMIN
Pression de service P min.
bar
PMAX
Pression de service P max.
bar
HUB
Course
23 mm
FGK
Force de préhension F
1000 N
D
Diamètre
80 mm
D1
Diamètre
16 mm
L1
53 mm
L3
50 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
WT
Maintenance
voir les médias imprimés et en ligne / ou, pour les produits définis, le mode d'emploi ci-joint
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D