??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
557745
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1650-223 - Pinça com unidade de compensação, hidráulica
Lista de peças
557745
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
L5
Expansão de pinça
PMIN
Pressão de funcionamento P min
bar
PMAX
Pressão de funcionamento P máx
bar
HUB
Curso
23 mm
FGK
Força de preensão F
1000 N
C
Graus
+ / - 3 °
D
Diâmetro
80 mm
D1
Diâmetro
25 mm
L1
60.5 mm
L3
55 mm
Z
5 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
WT
Manutenção
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D