??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
550746
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 2975PB - Extensión de polo, móvil
Lista de materiales
550746
BESTNR
N° de pedido
550746
GR
Tamaño
50
L
49 mm
B
48 mm
HMIN
28 mm
HMAX
32 mm
GEW
Peso
440 g
CTN
Número de arancel aduanero
85059090
EAN
Número de artículo europeo
4020772001049
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D