??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
550746
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 2975PB - Polverlängerung, beweglich
Stückliste
550746
BESTNR
Bestell-Nr.
550746
GR
Größe
50
L
49 mm
B
48 mm
HMIN
28 mm
HMAX
32 mm
GEW
Gewicht
440 g
CTN
Zolltarifnummer
85059090
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772001049
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D