??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
554177
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5010G - Gateway
Stückliste
554177
BESTNR
Bestell-Nr.
ED
Eingänge drahtlos
AR
Ausgänge Relais
BA
Überwachung Batteriestatus
VZ
Überwachung Verbindungsstatus
SZA
Schutzart
IP20
B
95 mm
B1
113.5 mm
H
58 mm
H1
120 mm
L
107 mm
GEW
Gewicht
250 g
CTN
Zolltarifnummer
85371091
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D