??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
554177
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5010G - Gateway
Lista de materiales
554177
BESTNR
N° de pedido
ED
Entradas inalámbricas
AR
Salidas relé
BA
Supervisión estado de la batería
VZ
Supervisión estado de la conexión
SZA
Grado de protección
IP20
B
95 mm
B1
113.5 mm
H
58 mm
H1
120 mm
L
107 mm
GEW
Peso
250 g
CTN
Número de arancel aduanero
85371091
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D