??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
554177
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5010G - Gateway - Passerelle
Nomenclature
554177
BESTNR
N° de référence
ED
Entrées sans fil
AR
Sorties relais
BA
Surveillance de l'état de la batterie
VZ
Surveillance de l'état de la connexion
SZA
Type de protection
IP20
B
95 mm
B1
113.5 mm
H
58 mm
H1
120 mm
L
107 mm
GEW
Poids
250 g
CTN
Numéro du tarif douanier
85371091
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D