??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
560408
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5010SUG - Sender-Unit Gripper
Stückliste
560408
BESTNR
Bestell-Nr.
EK
Eingang kabelgebunden
AD
Ausgang drahtlos
1
BL
Batterielaufzeit bis zu
1.5 Jahre
SZA
Schutzart
IP67
B
38 mm
B1
mm
L
51 mm
H
32.9 mm
R
66.5 mm
R1
40 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
85269200
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D