??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
560408
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5010SUG - Sender-Unit - Unité émettrice Gripper
Nomenclature
560408
BESTNR
N° de référence
EK
Entrée filaire
AD
Sortie sans fil
1
BL
Durée de vie de la batterie jusqu'à
1.5 Jahre
SZA
Type de protection
IP67
B
38 mm
B1
mm
L
51 mm
H
32.9 mm
R
66.5 mm
R1
40 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
85269200
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D