??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
560408
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5010SUG - Unidad emisora Gripper
Lista de materiales
560408
BESTNR
N° de pedido
EK
Entrada para conexión por cable
AD
Salida inalámbrica
1
BL
Duración de la batería hasta
1.5 Jahre
SZA
Grado de protección
IP67
B
38 mm
B1
mm
L
51 mm
H
32.9 mm
R
66.5 mm
R1
40 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
85269200
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D