??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
560408
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5010SUG - Unidade emissora Gripper
Lista de peças
560408
BESTNR
Nº enc.
EK
Entrada ligada por cabo
AD
Saída sem fios
1
BL
Duração da bateria até
1.5 Jahre
SZA
Tipo de proteção
IP67
B
38 mm
B1
mm
L
51 mm
H
32.9 mm
R
66.5 mm
R1
40 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
85269200
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D