??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
554178
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5010SUS - Unidad emisora
Lista de materiales
554178
BESTNR
N° de pedido
EK
Entrada para conexión por cable
1
AD
Salida inalámbrica
1
BL
Duración de la batería hasta
Jahre
SZA
Grado de protección
IP67
B
40 mm
D
Diámetro
3.1 mm
D1
Diámetro
4.8 mm
G
M8 x 1 mm
H
mm
H1
6 mm
H2
4.5 mm
L
61 mm
L1
54 mm
L2
48.5 mm
L3
8.3 mm
L4
40 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
85269200
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D