??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
554178
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5010SUS - Unidade emissora
Lista de peças
554178
BESTNR
Nº enc.
EK
Entrada ligada por cabo
1
AD
Saída sem fios
1
BL
Duração da bateria até
Jahre
SZA
Tipo de proteção
IP67
B
40 mm
D
Diâmetro
3.1 mm
D1
Diâmetro
4.8 mm
G
M8 x 1 mm
H
mm
H1
6 mm
H2
4.5 mm
L
61 mm
L1
54 mm
L2
48.5 mm
L3
8.3 mm
L4
40 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
85269200
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D