??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
554178
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5010SUS - Unité émettrice
Nomenclature
554178
BESTNR
N° de référence
EK
Entrée filaire
1
AD
Sortie sans fil
1
BL
Durée de vie de la batterie jusqu'à
Jahre
SZA
Type de protection
IP67
B
40 mm
D
Diamètre
3.1 mm
D1
Diamètre
4.8 mm
G
M8 x 1 mm
H
mm
H1
6 mm
H2
4.5 mm
L
61 mm
L1
54 mm
L2
48.5 mm
L3
8.3 mm
L4
40 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
85269200
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D