??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
554862
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5020-D01 - Wireless pressure switch - Funk-Druckschalter
Stückliste
554862
BESTNR
Bestell-Nr.
AD
Ausgang drahtlos
1
BD
Betriebsdruck
bar
BL
Batterielaufzeit bis zu
1,5 Jahre
SZA
Schutzart
IP67
B
40 mm
D
Durchmesser
30 mm
D1
Durchmesser
44 mm
D2
Durchmesser
2 mm
G
M 5 mm
H
82 mm
H1
20 mm
H2
42 mm
L
90 mm
L1
53 mm
L2
7 mm
SW
5 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
85269200
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D