??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
554862
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5020-D01 - Wireless pressure switch - Interruptor de pressão por rádio
Lista de peças
554862
BESTNR
Nº enc.
AD
Saída sem fios
1
BD
Pressão operacional
bar
BL
Duração da bateria até
1,5 Jahre
SZA
Tipo de proteção
IP67
B
40 mm
D
Diâmetro
30 mm
D1
Diâmetro
44 mm
D2
Diâmetro
2 mm
G
M 5 mm
H
82 mm
H1
20 mm
H2
42 mm
L
90 mm
L1
53 mm
L2
7 mm
SW
5 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
85269200
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D