??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
554862
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5020-D01 - Wireless pressure switch - Presostato inalámbrico
Lista de materiales
554862
BESTNR
N° de pedido
AD
Salida inalámbrica
1
BD
Presión de servicio
bar
BL
Duración de la batería hasta
1,5 Jahre
SZA
Grado de protección
IP67
B
40 mm
D
Diámetro
30 mm
D1
Diámetro
44 mm
D2
Diámetro
2 mm
G
M 5 mm
H
82 mm
H1
20 mm
H2
42 mm
L
90 mm
L1
53 mm
L2
7 mm
SW
5 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
85269200
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D