??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
554862
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5020-D01 - Wireless pressure switch - Pressostat radio
Nomenclature
554862
BESTNR
N° de référence
AD
Sortie sans fil
1
BD
Pression de service
bar
BL
Durée de vie de la batterie jusqu'à
1,5 Jahre
SZA
Type de protection
IP67
B
40 mm
D
Diamètre
30 mm
D1
Diamètre
44 mm
D2
Diamètre
2 mm
G
M 5 mm
H
82 mm
H1
20 mm
H2
42 mm
L
90 mm
L1
53 mm
L2
7 mm
SW
5 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
85269200
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D