??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
564140
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5020-D02 - Druckschalter, pneumatisch
Stückliste
564140
BESTNR
Bestell-Nr.
564140
BD
Betriebsdruck
1 - 16 bar
SZA
Schutzart
IP67
B
30 mm
B1
20 mm
D
Durchmesser
5.2 mm
G
Gewinde
M12x1
G1
Gewinde
G1/4
H
31 mm
H1
54 mm
L
81 mm
L1
17 mm
GEW
Gewicht
295 g
CTN
Zolltarifnummer
90262080
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772250102
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D