??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
564140
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5020-D02 - Interruptor de pressão, pneumático
Lista de peças
564140
BESTNR
Nº enc.
564140
BD
Pressão operacional
1 - 16 bar
SZA
Tipo de proteção
IP67
B
30 mm
B1
20 mm
D
Diâmetro
5.2 mm
G
Rosca
M12x1
G1
Rosca
G1/4
H
31 mm
H1
54 mm
L
81 mm
L1
17 mm
GEW
Peso
295 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
90262080
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772250102
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D