??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
564140
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5020-D02 - Pressostat, pneumatique
Nomenclature
564140
BESTNR
N° de référence
564140
BD
Pression de service
1 - 16 bar
SZA
Type de protection
IP67
B
30 mm
B1
20 mm
D
Diamètre
5.2 mm
G
Filetage
M12x1
G1
Filetage
G1/4
H
31 mm
H1
54 mm
L
81 mm
L1
17 mm
GEW
Poids
295 g
CTN
Numéro du tarif douanier
90262080
EAN
Numéro d'article européen
4020772250102
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D