??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
554795
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5020-M01 - Micro interruptor M01
Lista de peças
554795
BESTNR
Nº enc.
TYP
tipo
Caixa de plástico
HUB
Curso
2.7 mm
L1
Cabo de conexcão comrido
mm
SZA
Tipo de proteção
IP67
A
5.5 mm
A1
1.5 mm
B
12.9 mm
B1
8.3 mm
D
Diâmetro
3 mm
D1
Diâmetro
3.2 mm
D2
Diâmetro
12 mm
G
Rosca
M8 x 1 mm
L
mm
L2
17.2 mm
L3
14.45 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
85444290
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D