??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
554795
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5020-M01 - Microinterruptor M01
Lista de materiales
554795
BESTNR
N° de pedido
TYP
Modelos
Carcasa de plástico
HUB
Carrera
2.7 mm
L1
Longitud del cable de conexión
mm
SZA
Grado de protección
IP67
A
5.5 mm
A1
1.5 mm
B
12.9 mm
B1
8.3 mm
D
Diámetro
3 mm
D1
Diámetro
3.2 mm
D2
Diámetro
12 mm
G
Rosca
M8 x 1 mm
L
mm
L2
17.2 mm
L3
14.45 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
85444290
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D