??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
554795
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5020-M01 - Microrupteur M01
Nomenclature
554795
BESTNR
N° de référence
TYP
Modèle
Boîtier en plastique
HUB
Course
2.7 mm
L1
Longueur des câbles de raccordement
mm
SZA
Type de protection
IP67
A
5.5 mm
A1
1.5 mm
B
12.9 mm
B1
8.3 mm
D
Diamètre
3 mm
D1
Diamètre
3.2 mm
D2
Diamètre
12 mm
G
Filetage
M8 x 1 mm
L
mm
L2
17.2 mm
L3
14.45 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D