??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
554795
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5020-M01 - Mikroschalter M01
Stückliste
554795
BESTNR
Bestell-Nr.
TYP
Typ
Kunststoffgehäuse
HUB
Hub
2.7 mm
L1
Länge Anschlusskabel
mm
SZA
Schutzart
IP67
A
5.5 mm
A1
1.5 mm
B
12.9 mm
B1
8.3 mm
D
Durchmesser
3 mm
D1
Durchmesser
3.2 mm
D2
Durchmesser
12 mm
G
Gewinde
M8 x 1 mm
L
mm
L2
17.2 mm
L3
14.45 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
85444290
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D