??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
554797
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5020-M02 - Microinterruptor IP44
Lista de materiales
554797
BESTNR
N° de pedido
TYP
Modelos
Carcasa de acero inoxidable
GK
Precisión
0.01 mm
HUB
Carrera
0.5 mm
L1
Longitud del cable de conexión
mm
SZA
Grado de protección
IP44
B
3 mm
D
Diámetro
11.5 mm
G
Rosca
M8 x 1 mm
G1
Rosca
M 10 x 0.75
L
mm
L2
18 mm
SW
SW (entrecaras)
8 mm
SW2
SW - Mutter
13 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D