??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
554797
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5020-M02 - Microrupteur IP44
Nomenclature
554797
BESTNR
N° de référence
TYP
Modèle
Boîtier en acier inoxydable
GK
Précision
0.01 mm
HUB
Course
0.5 mm
L1
Longueur des câbles de raccordement
mm
SZA
Type de protection
IP44
B
3 mm
D
Diamètre
11.5 mm
G
Filetage
M8 x 1 mm
G1
Filetage
M 10 x 0.75
L
mm
L2
18 mm
SW
Surplats
8 mm
SW2
SW - Mutter
13 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D