??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
554797
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5020-M02 - Mikroschalter IP44
Stückliste
554797
BESTNR
Bestell-Nr.
TYP
Typ
Edelstahlgehäuse
GK
Genauigkeit
0.01 mm
HUB
Hub
0.5 mm
L1
Länge Anschlusskabel
mm
SZA
Schutzart
IP44
B
3 mm
D
Durchmesser
11.5 mm
G
Gewinde
M8 x 1 mm
G1
Gewinde
M 10 x 0.75
L
mm
L2
18 mm
SW
Schlüsselweite
8 mm
SW2
SW - Mutter
13 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D