??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
556264
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5020-M03 - Micro interruptor IP67
Lista de peças
556264
BESTNR
Nº enc.
TYP
tipo
Carcaça de aço inoxidável
GK
Precisão
0.01 mm
HUB
Curso
0.3 mm
L1
Cabo de conexcão comrido
mm
SZA
Tipo de proteção
IP67
B
3 mm
D
Diâmetro
11.5 mm
D1
Diâmetro
9 mm
G
Rosca
M8 x 1 mm
G1
Rosca
M 10 x 0.75 mm
L
mm
L2
19.5 mm
SW
Tamanho da chave
8 mm
SW2
SW - 6kt Mutter
13 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
85444290
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D