??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
564144
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5020-M04 - Micro interruptor M04
Lista de peças
564144
BESTNR
Nº enc.
TYP
tipo
Caixa de plástico
HUB
5.8 mm
SWG
Percurso de comutação
0.8 mm
L1
Cabo de conexcão comrido
mm
SZA
Tipo de proteção
IP67
B
12 mm
D
Diâmetro
4.2 mm
D1
Diâmetro
8.3 mm
G
Rosca
M8 x 1 mm
H
50.5 mm
H1
32 mm
H2
6 mm
L
mm
L2
40 mm
L3
39 mm
L4
25.4 mm
T
4 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
85365019
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D