??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
564144
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5020-M04 - Microinterruptor M04
Lista de materiales
564144
BESTNR
N° de pedido
TYP
Modelos
Carcasa de plástico
HUB
5.8 mm
SWG
Distancia de accionamiento
0.8 mm
L1
Longitud del cable de conexión
mm
SZA
Grado de protección
IP67
B
12 mm
D
Diámetro
4.2 mm
D1
Diámetro
8.3 mm
G
Rosca
M8 x 1 mm
H
50.5 mm
H1
32 mm
H2
6 mm
L
mm
L2
40 mm
L3
39 mm
L4
25.4 mm
T
4 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
85365019
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D