??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
564144
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5020-M04 - Microrupteur M04
Nomenclature
564144
BESTNR
N° de référence
TYP
Modèle
Boîtier en plastique
HUB
5.8 mm
SWG
Trajet de commutation
0.8 mm
L1
Longueur des câbles de raccordement
mm
SZA
Type de protection
IP67
B
12 mm
D
Diamètre
4.2 mm
D1
Diamètre
8.3 mm
G
Filetage
M8 x 1 mm
H
50.5 mm
H1
32 mm
H2
6 mm
L
mm
L2
40 mm
L3
39 mm
L4
25.4 mm
T
4 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
85365019
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D