??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
564144
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5020-M04 - Mikroschalter M04
Stückliste
564144
BESTNR
Bestell-Nr.
TYP
Typ
Kunststoffgehäuse
HUB
5.8 mm
SWG
Schaltweg
0.8 mm
L1
Länge Anschlusskabel
mm
SZA
Schutzart
IP67
B
12 mm
D
Durchmesser
4.2 mm
D1
Durchmesser
8.3 mm
G
Gewinde
M8 x 1 mm
H
50.5 mm
H1
32 mm
H2
6 mm
L
mm
L2
40 mm
L3
39 mm
L4
25.4 mm
T
4 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
85365019
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D