??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
554800
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5020-R01 - Interrupteur à lames IP67
Nomenclature
554800
BESTNR
N° de référence
554800
TYP
Modèle
Boîtier en plastique
NUT
pour rainure en T
T8
L1
Longueur des câbles de raccordement
300 mm
SZA
Type de protection
IP67
A
5.7 mm
B
5 mm
D
Diamètre
10 mm
G
M8 x 1 mm
L
376 mm
L2
30.5 mm
L3
13 mm
GEW
Poids
50 g
CTN
Numéro du tarif douanier
85365019
EAN
Numéro d'article européen
4020772005634
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D