??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
554800
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5020-R01 - Reedschalter IP67
Stückliste
554800
BESTNR
Bestell-Nr.
554800
TYP
Typ
Kunststoffgehäuse
NUT
für T-Nut
T8
L1
Länge Anschlusskabel
300 mm
SZA
Schutzart
IP67
A
5.7 mm
B
5 mm
D
Durchmesser
10 mm
G
M8 x 1 mm
L
376 mm
L2
30.5 mm
L3
13 mm
GEW
Gewicht
50 g
CTN
Zolltarifnummer
85365019
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772005634
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D