??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
554803
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5030ZA-01 - Rallonge d'antenne
Nomenclature
554803
BESTNR
N° de référence
554803
FUSS
Pied
Base magnétique
LAK
Longueur des câbles de raccordement
1.5 m
D
Diamètre
48 mm
D1
Diamètre
15 mm
D2
Diamètre
3 mm
G
Filetage
1/4" 28G
H
43.5 mm
H1
9.5 mm
GEW
Poids
110 g
ANS
Raccord
RP-SMA
CTN
Numéro du tarif douanier
85177000
EAN
Numéro d'article européen
4020772005665
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D