??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
564143
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 5030ZA-03 - Antena IP67
Lista de materiales
564143
BESTNR
N° de pedido
564143
LAK
Longitud del cable de conexión
1.0 m
ANS
Conexión
RP-SMA
SZA
Grado de protección
IP67
D
Diámetro
45 mm
G1
Rosca
7/16-14UNC
L1
77 mm
L2
1000 mm
L3
máx.
6.5 mm
L
1105.5 mm
SW
SW (entrecaras)
10 mm
GEW
Peso
104 g
CTN
Número de arancel aduanero
85444290
EAN
Número de artículo europeo
4020772250133
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D