??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
564143
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 5030ZA-03 - Antena IP67
Lista de peças
564143
BESTNR
Nº enc.
564143
LAK
Cabo de conexcão comrido
1.0 m
ANS
Ligação
RP-SMA
SZA
Tipo de proteção
IP67
D
Diâmetro
45 mm
G1
Rosca
7/16-14UNC
L1
77 mm
L2
1000 mm
L3
máximo
6.5 mm
L
1105.5 mm
SW
Tamanho da chave
10 mm
GEW
Peso
104 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
85444290
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772250133
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D