??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
533034
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6203S4L-150 - Estação de fixação quádrupla
Lista de peças
533034
BESTNR
Nº enc.
533034
GR
Tamanho
SP150
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
4 x 235 N
HK
Força de retenção
4 x 6000 N
ENTR
Abertura
pneumática
A
96 mm
B
96 mm
C
15 mm
F
42 mm
G
20 mm
H
8 mm
J
Diâmetro
25.000 mm
K
Rosca
M12 mm
S
100 mm
SM
60 mm
GEW
Peso
2400 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772533038
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D