??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
533034
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6203S4L-150 - Estación tensora cuádruple
Lista de materiales
533034
BESTNR
N° de pedido
533034
GR
Tamaño
SP150
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
4 x 235 N
HK
Fuerza de sujeción
4 x 6000 N
ENTR
Apertura
neumática
A
96 mm
B
96 mm
C
15 mm
F
42 mm
G
20 mm
H
8 mm
J
Diámetro
25.000 mm
K
Rosca
M12 mm
S
100 mm
SM
60 mm
GEW
Peso
2400 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772533038
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D