??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
564840
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6203ZN-140 - Spannbolzen
Stückliste
564840
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
140
BEZ
Bezeichnung
PDF
PDF
DN
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
5 mm
H
11.2 mm
H1
8.7 mm
M
Gewinde
M3 mm
T
2.5 mm
T1
4.5 mm
TORX
T8
GEW
Gewicht
2 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D