??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
428490
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6204IHA - Einbau-Spannmodul 10.2 mit 4-fach Indexierung
Stückliste
428490
BESTNR
Bestell-Nr.
428490
GR
Größe
KH10.2
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
10 kN
HK
Haltekraft
25 kN
ENTR
Öffnen
hydraulisch
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
50 - 60 bar
AUSBL
Ausblasung
pneumatisch
D
Durchmesser
112 mm
DN
Durchmesser
22 mm
D1
Durchmesser
50 mm
H
30 mm
HA
8 mm
K
8 mm
L
100 mm
LK
Durchmesser
77 mm
M
Gewinde
M 6 mm
T
22 mm
T1
5 mm
GEW
Gewicht
600 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772428495
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D