??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
428490
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6204IHA - Módulo de fijación para instalación 10.2 con indexación cuádruple
Lista de materiales
428490
BESTNR
N° de pedido
428490
GR
Tamaño
KH10.2
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
10 kN
HK
Fuerza de sujeción
25 kN
ENTR
Apertura
hidráulico
BDO
Presión de servicio para la apertura
50 - 60 bar
AUSBL
Soplado
neumática
D
Diámetro
112 mm
DN
Diámetro
22 mm
D1
Diámetro
50 mm
H
30 mm
HA
8 mm
K
8 mm
L
100 mm
LK
Diámetro
77 mm
M
Rosca
M 6 mm
T
22 mm
T1
5 mm
GEW
Peso
600 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772428495
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D